Ventosa plana (redonda)

Artículos descatalogados
Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrilo NBR-conductor
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
BCG 30 NBR-ESD 55 SC085

La familia de productos FLSA 30 NBR-CO-55 es disponible hasta el 31-03-2021

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): BCG 30 NBR-ESD 55 SC085

FLSA 30 NBR-CO-55
Atributo Valor
d2 17 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30,20 mm
H 14,50 mm
Z (Carrera) 2,80 mm
Atributo Valor
Material de ventosa Caucho nitrilo NBR-conductor
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A

Instrucciones de pedido: FLSA 30 NBR-CO-55