Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)

Nuevo
Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI-HD
Altura H32,5 mm
SAUG-SFG 20 SI-HD B
Atributo Valor
B 25 mm
d 12,50 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,50 mm
H 32,50 mm
Z (Carrera) 3 mm
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI-HD

Instrucciones de pedido: SAUG-SFG 20 SI-HD B

La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral

Ventosas (paso 2)

 

Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA