Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X

  • Bomba de vacío para la generación de vacío en las más diversas aplicaciones de manipulación automática y manual
  • Manipulación de piezas no porosas
  • Rápida evacuación de sistemas de vacío
Productos destacados
  • Carcasa afilada y una veleta giratoria duradera hecha de carbono aglomerado con resina
  • El principio del compresor multicelular garantiza un funcionamiento sin vibraciones y un transporte continuo de baja pulsación
  • Excelente disipación del calor gracias al rodamiento con lubricación permanente y al potente ventilador
  • Caudal de aspiración ajustable individualmente para optimizar el consumo de aire y una amplia gama de aplicaciones
  • Bomba de vacío de funcionamiento en seco con o sin filtro adicional
  • Para corriente alterna
  • Bomba tipo compresor multicelular de funcionamiento libre de vibraciones y volumen de aspiración constante
  • Construcción compacta con ventilador integrado y alojamiento con lubricación constante
  • Orificio de fijación con elemento amortiguador integrado
  • Posición preferible de montaje con eje del motor en horizontal
  • Capacidad de aspiración de 10 a 129 m³/h
  • Vacío máx.: 92 %

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por