• Central de vacío para el uso en los campos con altas exigencias de capacidad de aspiración, seguridad y fiabilidad
Productos destacados
  • Solución completa con bomba, depósito, manómetro, filtro y control (opcional)
  • Bomba de funcionamiento en seco o versión lubricada con aceite para un funcionamiento sin vibraciones y una salida continua
  • El depósito de vacío asegura la pieza de trabajo en caso de fuga o fallo de energía
  • La función de ahorro de energía automática (opcional) permite un funcionamiento continuo que ahorra costes
  • Centrales de vacío, compuestas de bomba de vacío, acumulador de vacío, válvula de retención de seguridad, filtro y manómetro
  • Interruptor de protección de motor y conmutación de motor regulada por depresión (ajustable) opcional
  • Pintura RAL 7035
  • Capacidad de aspiración hasta 165 m³/h
  • Máx. vacío 98%
  • Volúmen hasta 200 l

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por