Sistema del aire de extractor

Usa construcciEyectores básicos
TamañoM
Longitud L71 mm
Anchura B31 mm
Altura H82,5 mm
ABL-SET SBPL M
Atributo Valor
B 31 mm
d1 4,50 mm
G4 G1/2"-HE
H 82,50 mm
L 71 mm
X1 60 mm
Y1 20 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
Peso 40 g
No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.

Instrucciones de pedido: ABL-SET SBPL M