• Expulsor básico con cuerpo base de plástico para su uso en sistemas de manipulación
  • Manipulación de componentes electrónicos
  • Uso en sistemas de separación para el proceso de plástico y chapa
  • Creación de bloques de eyectores para el control individual descentralizado de ventosas
Productos destacados
  • Carcasa de plástico compacta y ligera optimizada para el suministro descentralizado de vacío en procesos altamente dinámicos
  • Regulación precisa (seis niveles) para un consumo mínimo de aire
  • Compacto y fácil de instalar, gracias a las conexiones con agujeros roscados o enchufes a presión
  • Silenciador abierto, de fácil mantenimiento
Eyectores básicos SBP
  • Carcasa de una pieza (2) de plástico ligero y resistente a los golpes
  • Conexión de aire comprimido (5) y vacío (1) mediante acoplamiento rápido Push-In (S01 a S03) o mediante conexión roscada (G01 a G03)
  • Silenciador abierto (3)
  • Generador de vacío con tobera de una etapa en seis niveles de potencia 0,5 - 2,5 mm
  • Fijación en horizontal mediante agujeros pasantes (4) o vertical mediante zócalo y placa de fijación posibles
  • Fijación opcional mediante placa de fijación y kit de fijación a raíl DIN
  • Capacidad de aspiración de hasta 215 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Carcasa de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por