Schmalz

Generadores de vacío neumáticos RECBi

Capacidad de aspiración de hasta 52,5 l/min
Ir directamente a los productos

Potente generación de vacío para tiempos de ciclo cortos y alta compensación de fugas

Montaje directamente en el extremo del brazo del robot con poca limitación de altura

Conexión mecánica y eléctrica directa y sencilla del robot

Sistema de sujeción ajustable PXR con diferentes versiones para la manipulación segura de distintas piezas de trabajo

Diseño
  • Conexión apta para los robots ligeros y pequeños robots industriales más habituales (1)
  • Tecnología Eco nozzle integrada (2) con toberas y válvulas de fácil acceso
  • Conjuntos predefinidos con diferentes garras (3) o placa de conexión universal
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración de hasta 52,5 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Capacidad de carga hasta 25 kg
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad de aspiración máx.
Válvula de mando
Sectores

1 - 10 de 10 resultados

RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00437

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspiranteConexión universal
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00447

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXR (forma de X)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00444

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXR (forma de I)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00446

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXR (forma de X)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXR-I 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00443

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXR (forma de I)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00434

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspiranteConexión universal
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00460

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXT (1 raíl)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00468

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXT (1 raíl)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00465

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXT (2 raíles)
AplicaciónDIO/ IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8

N° de artículo: 10.02.03.00469

Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials

Tensión DC24 V - DC
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Potencia nominal1 (W)
Corriente nominal0 (A)
Función adicional plano aspirantePXT (2 raíles)
AplicaciónDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta