Eficiente
  • Soplante para la manipulación de cartón, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales porosos
  • Compensación de fugas gracias a una enorme capacidad de aspiración
Productos destacados
  • Soplador con una capacidad de succión muy alta optimizada para materiales porosos
  • La carcasa y el impulsor de aluminio fundido a presión garantizan un funcionamiento sin vibraciones y una alta tasa de succión
  • Amplia gama de servicios para una amplia cobertura de las necesidades de los clientes
  • Soplante con carcasa y rueda celular de aluminio moldeado a presión de alta precisión
  • Incluye válvula limitadora de presión preajustada
  • Motor con la mayor clase de eficiencia energética (IE3)
  • Capacidad de aspiración de 75 m³/h a 1.250 m³/h
  • Vacío máx.: 40 %
Métrico       Imperial

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por