Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cable de potencia M12 con codificación L
Intens. nominal | 16 A |
Voltaje DC | 63V-DC |
Tipo prot. IP | IP 68 |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Longitud del cable | 1,5 m |
Número de polos | 5 |
Número de cable | 5 |
Material manguera | PUR cable |
Instrucciones de pedido: P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5