SCTSi-IOL 8

N° de artículo: 10.02.02.06596

Modular Manifold with of up to 16 SCPSi

ComunicaciIO-Link
Número de eyectores8
Eyector tipo 1SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-IOL 8
Atributo Valor
B 97,30 mm
B1 124,70 mm
B2 13,50 mm
B3 109 mm
B4 77 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M12x1-MA
G5 M12x1-HE
H 105 mm
H2 91,50 mm
H3 56,50 mm
H4 22,50 mm
L 200,70 mm
L1 234,70 mm
L2 27 mm
L3 18,50 mm
L4 16 mm
L5 27 mm
X1 217,70 mm
Y1 64 mm
Atributo Valor
Comunicaci IO-Link
Peso 1,96 kg
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: SCTSi-IOL 8

El terminal compacto SCTSi IO-Link se suministra como un producto listo para conectar (sin cable de conexión).

Piezas de repuesto disponibles: Kit de piezas de desgaste del eyector

Accesorios disponibles: Cable de conexión