Artículos descatalogados
  • Vacuestato y presostato electrónico para los controles del estado del sistema de vacío o presión
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema
  • Construcción cúbica adecuada también para montaje en panel
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada
Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K-3C-D

La familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D es disponible hasta el 31-03-2021

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K-3C-D

  • Vacuestato y presostato electrónico en estable carcasa de plástico de policarbonato
  • Conexión con rosca hembra G1/8"
  • Display de 3 dígitos y teclado de membrana en lado frontal para ajustar los valores
  • LED de funcionamiento integrado para indic. del estado de conmutación
  • Conexión eléctrica con conexión de rosca M8 con 4 clavijas
  • Dimensiones reducidas y poco peso
  • Interruptor de vacío y presión electrónico
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por