Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D | 8 mm |
Diámetro interior d | 6 mm |
Longitud (máx) | 500 m |
Material manguera | PU |
Radio de curvatura min. | 45 mm |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura de trabajo | -35 ... 60 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
D | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 8-6 |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura de trabajo | -35 ... 60 °C |
Radio de curvatura min. | 45 mm |
Longitud (máx) | 500 m |
Peso/Metro | 27 g/m |
Peso/Metro | 0,03 kg/m |
Material manguera | PU |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 8-6 PU MI-TR
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera