Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hoja delantera
Longitud L | 600 mm |
Anchura B | 109,8 mm |
Altura H | 0,4 mm |
Disposición de la célula de succión | 3 filas, 54 mm |
Margen de medición | bar |
Diámetro de toberas | 1,4 mm |
Usa construcci | Sistema de planos aspirantes FXP-FMP |
Instrucciones de pedido: MASK-FOL SW140 600 3R54 FXP-FMP