Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D | 71 mm |
Diámetro interior d | 60 mm |
Longitud (máx) | 20 m |
Material manguera | PU, espiral de alambre, antiestático |
Radio de curvatura min. | 40 mm |
Margen presión (presión servicio) | -0,69 ... 2,09 bar |
Temperatura de trabajo | -40 ... 90 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 60 mm |
D | 71 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 71-60 |
Margen presión (presión servicio) | -0,69 ... 2,09 bar |
Temperatura de trabajo | -40 ... 90 °C |
Radio de curvatura min. | 40 mm |
Longitud (máx) | 20 m |
Peso/Metro | 780 g/m |
Peso/Metro | 0,78 kg/m |
Material manguera | PU, espiral de alambre, antiestático |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 71-60 PU-DS-AS TR
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera