Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Atributo | Valor |
---|---|
d | 12,50 mm |
d1 | 15,70 mm |
d2 | 17,80 mm |
d5 | 11,50 mm |
dn | 4,60 mm |
D1 | 43,50 mm |
Dmax(S) | 44,60 mm |
Ds | 42,70 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 7,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Carrera) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 14,90 N |
Fuerza arranque | 40 N |
Volumen | 22 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Tamaño | 40 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 18,20 g |
Familia de productos | SPB2 |
Instrucciones de pedido: SPB2 40 SI-55 P
La ventosa de fuelle SPB2 P se suministra como componente listo para enchufar. Disponible en diversos diámetros como elemento suelto o con resistencia al flujo integrado.
Repuestos disponibles: resistencia al flujo
Accesorios disponibles: tamiz filtrante