Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-MA |
L | 33,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
W | 12 ° |
Atributo | Valor |
---|---|
Mom. de flexión | 50 Nm |
Carga vertical | 3000 N |
Peso | 100 g |
Familia de productos | FLK |
Instrucciones de pedido: FLK G1/2-IG G1/2-AG
El alojamiento articulado Flexolink FLK se suministra como producto listo para su conexión.