Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 40 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Diseño | Push In |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8,50 mm |
d1 | 11,80 mm |
d2 | 10,20 mm |
d5 | 7,90 mm |
dn | 4,60 mm |
D1 | 20 mm |
Dmax(S) | 20,50 mm |
Ds | 19,60 mm |
H | 24,30 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 7,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 4,90 N |
Fuerza arranque | 8 N |
Volumen | 2,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 2,50 g |
Familia de productos | SPB2 |
Instrucciones de pedido: SPB2 20 SI-40 P
La ventosa de fuelle SPB2 P se suministra como componente listo para enchufar. Disponible en diversos diámetros como elemento suelto o con resistencia al flujo integrado.
Repuestos disponibles: resistencia al flujo
Accesorios disponibles: tamiz filtrante