Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Recorr. elást. Z | 25 mm |
Diseño | Heavy Duty 1 biela elástica |
Usa construcci | Perfil de montaje |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1/2"-MA |
G3 | G1/2"-MA |
H | 167,60 mm |
H1 | 129 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 10 mm |
H4 | 20 mm |
L | 40,50 mm |
L3 | 5,60 mm |
L4 | 11,10 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 14 mm |
Z (Carrera) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1450 g |
Const. resorte | 3,83 N/mm |
Familia de productos | FST-FLEX |
Instrucciones de pedido: FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
La suspensión flexible FST-FLEX (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión flexible completa (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)