Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit de fijación
Longitud L | 119 mm |
Anchura B | 119 mm |
Altura H | 9,6 mm |
Margen de medición | bar |
Usa construcci | Sistema de planos aspirantes FXC-FMC |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 119 mm |
B2 | 90 mm |
d1 | 6,60 mm |
d2 | 6,60 mm |
D mk1 | 52 mm |
D mk2 | 85 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 9,60 mm |
L | 119 mm |
L2 | 90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,50 g |
Instrucciones de pedido: SET FXC-FMC