• Aplicación en la manipulación de diversos productos, p. ej. en el llenado de cajas de cartón
  • Ideal para su integración en máquinas de envasado, como p. ej. empaquetadoras de cajas, gracias a sus compactas dimensiones y su bajo peso
  • Aplicación en garras de ventosas para la manipulación de piezas abombadas como p. ej. chapas, contrachapado, etc.
  • Tipo FM con conexión para la generación de vacío externa
Productos destacados
  • El generador de vacío externo permite flujos y presiones negativas de hasta -0,8 bar con bajos costes de funcionamiento
  • La garra puede adaptarse de forma óptima a la aplicación seleccionando el elemento de hermetizado (ventosa o espuma de hermetizado)
  • Las resistencias de flujo integradas minimizan las pérdidas por fugas cuando las celdas de aspiración no están ocupadas
  • Cuerpo base de plástico para una gran rigidez y bajo peso
Sistemas de planos aspirantes FM-SW
  • Cuerpo base (1) de plástico con conexiones (2) para el entubado del generador de vacío externo
  • Placa de ventosa (3) con resistencias al flujo integradas
  • Elementos de hermetización (4): esponja hermetizante
  • Sensor de vacío y función de soplado externo opcional
  • Conexión para generación de vacío externa
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por