Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación de piezas sensibles mediante compensación de altura y efecto de amortiguación
Uso en procesos con exigencias en ventosas de silicona muy robustas y resistentes
Manipulación de piezas con superficie muy abrasiva como envases, recipientes cilíndricos de vidrio (p. ej., ampollas o viales), etc.
Utilización en procesos que requieren aptitud para alimentos y temperaturas de hasta +180 °C
Productos destacados
Ventosas de silicona SI-HD para materiales altamente abrasivos, resistente al desgaste y conforme con los alimentos; resistente a la temperatura de -30 °C a +180 °C
El labio sellador se adapta muy bien a las superficies abombadas o irregularidades en la pieza
La alta rigidez del pliegue superior proporciona una buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones
Ventosa FG muy robusta y resistente (2) de material especial SI-HD
Conexión de ventosa enchufable mediante boquilla de conexión (SA-NIP)
Ventosa y boquilla (1) combinables de forma flexible dentro de una familia de productos (3)