Ventosa de fuelle rectangular con 2,5 o 3,5 pliegues para la manipulación de materiales de embalaje rectangulares de superficie heterogénea
Manipulación de productos embalados en lámina, bolsas con relleno y envases de bolsa; piezas con caída de pliegues
Manipulación de piezas flexibles y embalajes secundarios lábiles que se pueden deformar durante la manipulación
Se puede utilizar un número variable de marcos de apoyo
Productos destacados
Gran superficie de aspiración rectangular optimizada para piezas de trabajo rectangulares
Los pliegues suaves y flexibles se adaptan a las superficies heterogéneas y piezas flexibles
labio sellador suave y adaptable para un sellado óptimo sobre piezas estructuradas y piezas con caída de pliegues
El marco de apoyo opcional aumenta la estabilidad de la ventosa
Ventosa rectangular de fuelle FSGB-R con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGB-R (3) y placas de conexión (1)
FSGB-R 52x25 y FSGB-R 60x29 con 2,5 pliegues
Geometría muy adaptable y labio sellador suave y también adaptable
La ventosa se fija por forma entre las placas de conexión. Atornilladura (2) en el lado de la ventosa para cambiar fácilmente la ventosa de repuesto en posición de montaje
El marco de apoyo con travesaños (4), accesorio, se puede montar opcionalmente en los pliegues; también se pueden equipar sólo algunos pliegues con marcos de apoyo
Dimensiones: 52 x 25 a 60 x 29 mm
Material: NBR, SI
Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.