• Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para procesos de paletizado y despaletizado en el sector del envasado
  • Manipulación de material de envasado como cajas de cartón o envases con y sin estabilidad propia
  • Manipulación de envases blíster, productos envasados en lámina, bolsas de plástico o trays
  • Uso en sistemas de planos aspirantes y „planos de ventosas“; integración de resistencias al flujo opcional para reducir las fugas que ocurren en la disponibilidad de la pieza-parte
Productos destacados
  • Instalación y desinstalación rápida y sin herramientas mediante la función "push-in"
  • Labio de sellado flexible optimizado para cajas de cartón, material de embalaje y otras superficies inestables
  • Suave succión de fuelle con gran recorrido a baja fuerza de restauración ideal para su uso en sistemas de agarre
  • El SI de silicona, que cumple con la FDA, permite el contacto directo con los alimentos
Ventosas de fuelle SPB2 P (2,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle redonda SPB2 P con 2,5 pliegues (3) y labio sellador suave y flexible
  • Con integración de resistencias al flujo de 0,8 a 1,5 mm (2)
  • Montaje sin herramientas mediante agujero existente (1) a la máquina por función de inserción
  • Integración opcional de tamiz filtrante (4) como filtro previo (120 µm de finura de filtro)
  • Diámetro: 20 y 40 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
  • Función de inserción

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por