• Ventosas redondas y planas para aplicaciones rápidas de Pick&Place de piezas planas con superficies lisas o ligeramente rugosas
  • Manipulación disipativa y de baja marcación de piezas de trabajo sensibles (HT1, versiones antiestáticas)
  • El material NBR-ESD para la protección contra la descarga electrostática incontrolada de componentes sensibles
Productos destacados
  • Ventosas con una amplia gama de perfiles de rendimiento (resistentes a la temperatura, conductivas y de baja marcación)
  • Manipulación eficiente y precisa de los componentes
  • Bajo volumen propio y estructura de fricción optimizada para ciclos más rápidos con alta absorción de fuerza transversal
  • Protección contra las descargas electrostáticas no controladas para NBR-ESD
Ventosas planas SUF
  • Ventosa resistente y compacta SUF (2) compuesta por una ventosa con estructura de fricción (3) y un elemento de conexión SC (1)
  • Altura total uniforme dentro de un grupo de SC
  • Disponibles como ventosas ensambladas con elemento de conexión SC con elemento de hermetizado y toma hexagonal
  • Diámetro: 1 a 30 mm
  • Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
  • Variantes conductivas, disipativas y de baja impresión

Filtrar por