• Ventosa tipo campana ovalada para la manipulación de piezas largas, aceitadas con radios de curvatura pequeños
  • Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio evitando la embutición de la chapa gracias al apoyo interior
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial de la superficie de apoyo inferior, p. ej., para posicionamiento exacto en procesos de estampación etc.
Productos destacados
  • La ventosa ovalada en forma de campana se adapta de manera óptima a las piezas de trabajo estrechas y fuertemente curvadas
  • Adaptación a piezas con un pequeño radio de curvatura gracias al material NBR de 45 Shore
  • Numerosos elementos de montaje permiten la conexión a todos los toolings de carga y sistemas de alimentación comunes
Ventosas tipo campana SAOG (ovalada)
  • Ventosa ovalada en forma de campana con labio hermetizante simple, ranura especial y apoyo interior
  • Ventosa de NBR con 45 Shore de dureza
  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por