• Placa de ventosa redonda para la manipulación de mercancía laminada, partes de muebles, parqué y piezas similares planas
  • Manipulación de maderas rugosas
Productos destacados
  • El labio sellador suave se adapta de forma óptima a las piezas de trabajo irregulares
  • El canto sellador doble interior proporciona un sellado óptimo en superficies lisas y rugosas
  • La estructura especial de la cara inferior permite aplicaciones con la más alta dinámica y tiempos de ciclo cortos
  • El sello puede ser cambiado rápidamente y sin herramientas
Placas de ventosa SHF
  • Ventosa SHF compuesta de junta anular (3) y placa soporte (1) de aluminio
  • Conexión lateral (2) cerrada de forma estándar con tapón roscado (seguro antiadhesión)
  • La junta anular se une de forma segura con la placa soporte (cambio sin herramientas)
  • Canto sellador doble interior (4) para mejor hermetización en superficies rugosas
  • El accesorio de válvula palpadora se puede pedir separado; para el montaje, utilice seguro para tornillos de firmeza media
  • Malla filtrante opcional
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NK
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte

Filtrar por