Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH
Diámetro circular D mk | 31,5 mm |
para | ABB Robotics |
Tipo | ABB IRB1100 |
Entradas/salidas | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conector M12, 12 pol |
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 75 mm |
d | 5,30 mm |
D2 | 20 mm |
Dmk | 31,50 mm |
G1 | M12-MA |
G2 | M7-HE |
G3 | M3-HE |
G4 | M4-HE |
H | 33 mm |
H1 | 36 mm |
Lk | 450 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
para | ABB Robotics |
Tipo | ABB IRB1100 |
Diseño | Canal de fluidos cerrado |
Número de ciclos de carga | 100000 |
Entradas/salidas | IO-Link |
Conexión eléctrica | M12-12 |
Fuerza axial (máx.) | 500 N |
Momento (Y) | 40 Nm |
Desplazamiento del eje máximo | 1 mm |
Fuerza de apriete | 50 N |
Poder disolvente | 0 N |
con | Transferencia electrónica / neumática |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Peso | 390 g |
Instrucciones de pedido: RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH
El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.
El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.