Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH
Diámetro circular D mk | 50 mm |
para | Techman |
Tipo | TM5 |
Entradas/salidas | entrada / salida digital |
Conexión eléctrica | Acodada conn M8, 8 pol |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-MA |
G2 | M7-HE |
G3 | M3-HE |
G4 | M4-HE |
H | 34 mm |
H1 | 37 mm |
L | 125 mm |
Lk | 270 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
para | Techman |
Tipo | TM5 |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Diseño | Canal de fluidos cerrado |
Número de ciclos de carga | 100000 |
Entradas/salidas | entrada / salida digital |
Conexión eléctrica | WS-M8-8 |
Fuerza axial (máx.) | 500 N |
Momento (Y) | 40 Nm |
Desplazamiento del eje máximo | 1 mm |
Fuerza de apriete | 50 N |
Poder disolvente | 0 N |
con | Transferencia electrónica / neumática |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Peso | 600 g |
Instrucciones de pedido: RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH
El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.
El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.