Kit de construcción de garra PXT

Aplicaciones

  • Sistema flexible para la automatización de diversos procesos de manipulación con robots ligeros
  • La modularidad permite una rápida adaptación a nuevas piezas y requisitos
  • Uso en espacios reducidos gracias a los contornos de baja interferencia y a la guía de vacío interna (opcional)
  • Retirada de piezas de herramientas y máquinas

¿Está interesado en la kit de construcción de garra PXT de Schmalz y tiene preguntas al respecto? Nuestros asesores de productos estarán encantados de ayudarle.

Concertar una consulta

Dimensiones hasta

800 x 600 mm

Capacidad de carga hasta 

25 kg

El módulo de garras PXT optimiza el diseño de sistemas de ventosas flexibles para la robótica de diseño ligero. Con tan solo unos pocos componentes estandarizados es posible materializar soluciones para los más diversos procesos de manipulación. Todo ello con una guía de vacío interna que garantiza una flexibilidad de uso y una practicabilidad máximas. El montaje y el reequipamiento se realizan de manera sencilla, rápida y con pocas herramientas.

Adaptación flexible

  • Sistema modular: adaptable y ampliable en cualquier momento
  • Bridas adecuadas para los robots ligeros habituales
  • Integración sencilla de todos los componentes de Schmalz gracias a los elementos de conexión adecuados

Fácil de manejar

  • Pocos componentes estándar ofrecen una amplia gama de aplicaciones
  • Reducido contorno de interferencia gracias a la guía de vacío integrable
  • Montaje sencillo y rápido con pocas herramientas

Ampliar sin problemas

  • Uso múltiple gracias a los componentes de alta calidad
  • Rápida adaptabilidad a las necesidades cambiantes
  1. Multibrida con conexiones para seis tipos de robot
  2. Perfil estándar
  3. Perfil con ranura para tuercas correderas
  4. Elemento de conexión para guía de vacío interna y racor instantáneo
  5. Soporte universal para la fijación de tubos flexibles y cables mediante sujetacables
  6. Bloque de conexión múltiple para la conexión de diversos componentes mediante tornillos M6
  7. Conector en cruz conductor de fluidos 
  8. Conector en cruz simple, compatible en altura con el conector en cruz conductor de fluidos
  9. Placa de cierre hermetizante para la evacuación de los perfiles estándar
  10. Elemento de conexión para guía de vacío interna con conexión de ventosa basculable G1/4 
  11. Conexión para ventosa desplazable, compatible en altura con conexiones sin biela elástica
  12. Elemento de conexión para guía de vacío interna con ventosa G1/4
  13. Conexión de ventosa con y sin biela elástica
Aplicación en la manipulación de piezas semiacabadas o tareas de logística
Manipulación de perfiles, tubos y cerchas
Uso en procesos de montaje
Manipulación de piezas de libre conformación gracias a la posibilidad de montaje tridimensional de la garra
Manipulación simultánea de varias piezas, por ejemplo para recortes de material
Utilización para la carga y descarga de máquinas

Elementos modulares


Configuración y pedido

Le ofrecemos tres opciones de pedido:

  1. Pedir una garra configurada y montada compuesta por componentes individuales.
  2. Pedir una garra configurada y montar las piezas sueltas usted mismo.
  3. Pedir los componentes sueltos según sus necesidades.