Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para ventosa
Perfil de conexión | 2 tornillos M6 |
Anchura B | 35 mm |
Conexión de ventosa | G3/8"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G3/8"-MA |
G4 | M4-HE |
H | 24 mm |
H1 | 58 mm |
L | 28,50 mm |
L1 | 50 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
X2 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 84,80 g |
Instrucciones de pedido: HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG
Los soportes para ventosas HT-SG se suministran como producto listo para su conexión. El volumen de suministro de las variantes con rosca exterior incluye también las contratuercas.
Accesorios disponibles: juego de montaje