Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conexión acodada
Longitud L | 23 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Diámetro nominal | 6 mm |
Superficie | crudo |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 13,50 mm |
H | 26,40 mm |
L | 23 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 6 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 7 g |
Instrucciones de pedido: SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH