Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conector transversal para la conexión de dos perfiles
Conexi | Perfil D30-ITEM |
Conexi | Profil D30-ITEM |
Longitud L | 40 mm |
Anchura B | 40 mm |
Altura H | 30,6 mm |
Margen de fijación | mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 40 mm |
H | 30,60 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 65,30 g |
Instrucciones de pedido: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I