• Ventosa plana y redonda para el uso en servicio en varios turnos con los ciclos de tiempo más rápidos
  • Manipulación de chapas aceitadas (fabricación de automóviles), cartones y maderas
  • Manipulación de piezas muy abrasivas como, p. ej., cartones rugosos
Productos destacados
  • El material altamente resistente al desgarro Vulkollan VU1 soporta una enorme tensión
  • Insensible a los aceites gracias a su buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde bajas (- 40 °C) hasta altas (+ 80 °C, a corto plazo hasta + 100 °C)
  • La mínima abrasión (aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516) permite una vida útil hasta 20 veces mayor que la del NBR estándar
  • Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de trabajo de paredes finas
Ventosas planas PFYN VU1
  • Robusta y resistente ventosa PFYN (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa PFG (2) de Vulkollan VU1 y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada por forma a la boquilla; también con cargas pesadas, la unión por forma se mantiene segura
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por