Vacue- y presostato con interfaz IO-Link para la medición y la monitorización de la depresión y la sobrepresión en sistemas de automatización y manipulación
Entrada y salida de parámetros a través del control
Posicionamiento de la unidad de sensor independiente de la pantalla de mando y visualización de la instalación
Unidad de sensor compacta de montaje directo en la ventosa, especialmente en sistemas de vacío descentralizados
Ajuste y programación del vacue- y presostato también en puntos de difícil acceso en el proceso
Lectura de los datos del aparato, p. ej. el modelo o el manual de instrucciones, también en las variantes sin pantalla a través de un smartphone
Vacuostatos y presostatos con innovador control por app
Los interruptores electrónicos tienen estructura modular y se pueden integrar flexiblemente en un entorno de automatización. La app «Schmalz ControlRoom» permite leer y parametrizar datos y valores.
Productos destacados
Interruptor electrónico de vacío y presión con pantalla opcional para mediciones exactas y salida de señal digital
La interfaz NFC permite la parametrización y la lectura de los datos de servicio y mantenimiento a través de un smartphone
Entrada y salida de todos los datos de procesos relevantes a través del control gracias a la interfaz IO-Link
Interruptor con unidad de sensor compacta en dos versiones: sin pantalla o con pantalla de mando y visualización integrada
Carcasa resistente en plástico reforzado con fibra de vidrio
Montaje a través de conexión de vacío/aire comprimido en acero inoxidable y opcionalmente con ángulo de fijación adicional
Conector M8 con 4 clavijas o M12 con 4 clavijas
Indicador de funcionamiento y puntos de conmutación mediante LED visibles alrededor
Interruptores de vacío y presión electrónicos
Margen de medición: de -1 a 10 bar
Función de conmutación: PNP, NPN
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.