Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío

Los sistemas de planos aspirantes y los efectores finales son sistemas de ventosas que se pueden instalar directamente en el robot.

Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG
Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG
  • Carga máx. 10 kg
  • Dimensiones máx.: 350 x 350 x 250 mm
  • Generación de vacío externa o integrada
×
Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG
Garra de diseño ligero, configurada individualmente y de fabricación aditiva, para manipular cajas de cartón, bolsas y todo tipo de piezas.
Sistemas de planos aspirantes FQE
Sistemas de planos aspirantes FQE
  • Generador de vacío neumático integrado o conexión para generador de vacío externo
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
×
Sistemas de planos aspirantes FQE
Plano aspirante universal configurable con generación de vacío integrada o externa para la manipulación de piezas, por ejemplo en intralogística
Garras de los dedos
Garras de los dedos
  • Realización de tareas de agarre flexibles
  • Suave y de baja impresión de agarre
  • Opcionalmente en Diseño Higiénico
×
Garras de los dedos
Las garras de los dedos son adecuadas para una amplia gama de tareas de agarre y manipulación. Debido a la geometría especial de los dedos, los productos se agarran de forma adecuada y al mismo tiempo con suavidad y con pocas impresiones. La conexión flexible de los dedos permite un agarre céntrico y paralelo con una sola herramienta.
Bin-Picker SBPG
Bin-Picker SBPG
  • Capacidad de aspiración de hasta 180 l/min
  • Generación de vacío integrada o externa
  • Elemento de hermetizado: Ventosa para Bin-Picking con función de cambio rápido
×
Bin-Picker SBPG
Garras de vacío para el "agarre en la caja" automatizado en el sector del embalaje y la logística, teniendo en cuenta los requisitos del MRK.
Sistemas de planos aspirantes FXCB/FMCB
Sistemas de planos aspirantes FXCB/FMCB
  • Plano aspirante para generador de vacío integrado o externo
  • Apropiados para el funcionamiento con robots colaborativos
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
×
Sistemas de planos aspirantes FXCB/FMCB
Para todos los campos de aplicación en el ámbito de la intralogística (p. ej., aplicaciones de End-of-Line-Packaging o de Pick & Place) con robots para la colaboración hombre-robot.
Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP
Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP
  • Sistema de garra universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa
×
Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP
Los sistemas de planos aspirantes son adecuados para un extenso espectro de aplicaciones. Sujetan distintas superficies y geometrías, piezas porosas o herméticas, así como piezas en posiciones no definidas.
Sistemas de planos aspirantes FM
Sistemas de planos aspirantes FM
  • Garras compactas y ligeras para, por ejemplo, máquinas de envasado
  • Dimensiones: 38 x 22 mm a 76 x 22 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante
×
Sistemas de planos aspirantes FM
Los sistemas de planos aspirantes son adecuados para un extenso espectro de aplicaciones. Sujetan distintas superficies y geometrías, piezas porosas o herméticas, así como piezas en posiciones no definidas.
Sistemas de planos aspirantes FMHD
Sistemas de planos aspirantes FMHD
  • Garra robusta y de fácil mantenimiento para la industria de la madera
  • Dimensiones: 350 x 170 a 3.500 x 250 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
×
Sistemas de planos aspirantes FMHD
Robusto sistema de ventosas con acumulador integrado para generador de vacío externo; para piezas de superficie rugosa.
Esponjas hermetizantes para sistemas de planos aspirantes
Esponjas hermetizantes para sistemas de planos aspirantes
  • Esponja hermetizante de repuesto de Schmalz para cajas de vacío de otros fabricantes
  • Fabricado individualmente para su garra
×
Esponjas hermetizantes para sistemas de planos aspirantes
Las esponjas hermetizantes se utilizan en sistemas de ventosas de vacío para una amplia variedad de operaciones de manipulación. Para una adaptación óptima a la pieza.