Ventosa redonda plana o de fuelle con hasta 4,5 pliegues, para la manipulación de bolsas y otros envases muy flexibles, o de cartones y envases con estabilidad propia
Utilización en procesos de envasado rápidos, o cuando se imponen elevados requisitos de hermetización y desgaste de las ventosas
Productos destacados
El labio de sellado adaptable sella de forma óptima en bolsas, cajas de cartón y paquetes intrínsecamente estables
Materiales conformes a la FDA La silicona SI y SI-HD permite el contacto directo con los alimentos
El material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces más larga que el NBR)
Ventosa redonda plana o de fuelle con hasta 4,5 pliegues, con labio hermetizante suave y flexible
Material de silicona apto para alimentos SI, SI-HD o material Elastodur ED resistente al desgaste
Montaje mediante el elemento adaptador de Schmalz; alternativamente mediante encaje directo en tubo de 3/8" o 1/2" de la máquina y fijación mediante abrazadera
Filtro de encaje opcional como filtro previo (finura de filtro 250 µm)
Diámetro: 10 a 80 mm
Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios), ED