• Soporte para el montaje de sensores cilíndricos en raíles de herramientas
  • Para sensores con diámetros de 12 a 30 mm
Productos destacados
  • Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos
  • Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos
  • Muy versátil, ya que es adecuado para sensores cilíndricos de 12 a 30 mm
Soportes para sensores HT-SE
  • Conexión para raíl de herramientas: bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
  • Conexión para sensores cilíndricos (2)
  • Alojamientos para sensores con diámetros de 12 a 30 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por