• Placa de ventosa redonda para la manipulación de piezas planas y lisas como chapa, plástico, madera revestida, granito u hormigón
  • Uso universal en procesos de manipulación de la automatización por vacío y con elevadores por vacío manuales
  • Uso en procesos que requieren altas fuerzas de aspiración o aceleraciones
  • Uso en condiciones de entorno sucias, p. ej., aceite
  • Manipulación de piezas de pared delgada, p. ej., chapas finas
Productos destacados
  • Reducción del peso del sistema de garra en un 30% debido a una placa portadora de plástico reforzado
  • Junta anular hecho de NBR resistente al aceite y al ozono con una estructura de fricción optimizada para aumentar la fuerza de aspiración y lateral
  • La innovadora conexión entre la placa soporte y la junta anular simplifica la sustitución y protege contra la torsión
  • Leer la información del producto a través de la interfaz NFC con el smartphone y llevar a cabo la adquisición de repuestos
Placas de ventosa SUF
  • Placa soporte de plástico reforzado (1)
  • Interfaz NFC integrada (2)
  • Junta anular recambiable (3) con estructura de fricción especial (4) y borde de sellado optimizado
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NBR
  • Placa soporte en plástico reforzado
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por