Garras de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS

  • Garra de flujo compacta para manipular piezas dimensionalmente estables con superficies altamente estructuradas como placas de circuitos impresos ensambladas
  • Manipulación segura y suave con una mínima presión superficial, incluso para piezas con orificios y bajo grado de ocupación
  • Protección contra la descarga electrostática incontrolada de componentes sensibles mediante un diseño conforme a la ESD
  • Enseñanza del contorno de la superficie sin tiempos de preparación adicionales
Productos destacados
  • Muy buen sellado en superficies fuertemente estructuradas debido a la cortina de pines flexiblemente ajustable
  • Gran capacidad de aspiración con un mínimo consumo de aire para reducir el coste operativo
  • Protección de las piezas sensibles mediante la descarga controlada de cargas electrostáticas
  • La garra compacta y ligera es adecuada para componentes pequeños o, cuando se combinan varias garras, para componentes grandes
  • Máxima fiabilidad del proceso con un alto rendimiento gracias a la manipulación respetando la posición
Garras de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS
  • Modelo básico de aluminio no anodizado con generador de vacío neumático integrado (1)
  • Adecuado para montaje lateral (2)
  • Superficie de garra flexiblemente adaptable mediante pines con fijación neumática (3)
  • Conducto de aire de escape para la conducción controlada del aire succionado(4)
  • Conexión de aire comprimido para la generación de vacío (aspirar) (5)
  • Conexiones de aire comprimido para extender y fijar los pines y conexión para la detección de vacío (6)
  • Capacidad de aspiración: de 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: cortina de pines con Ø 47 mm
  • Capacidad de carga de hasta 250 g (horizontal y vertical)
  • Cumple con ESD
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por