• Manipulación segura de placas de circuito impreso y placas de circuito impreso perforadas
  • Separación sencilla de las capas intermedias durante la carga y descarga del equipo de proceso húmedo (por ejemplo, la limpieza final)
  • Utilización en la manipulación de capas interiores para multicapas
  • Sujeción con poco contacto de piezas delicadas, como láminas de cobre finas y sustratos
  • Manipulación cuidadosa de piezas con superficies ligeramente estructuradas
Productos destacados
  • Funcionamiento sin eyector gracias a la generación de vacío integrada según el principio de Bernoulli
  • Manipulación de mínimo contacto gracias a la ventosa "flotante" sobre un colchón de aire
  • Alta compensación de fugas gracias al alto flujo en el rango bajo de vacío
  • Separación segura de piezas finas y porosas
  • Protección contra las descargas electrostáticas no controladas por medio de un tampón de elastómero hecho de NBR-ESD
Ventosas flotantes SBS-ESD
  • Conexión mediante cuatro roscas de montaje en la parte superior (1); conexión vertical (2) y horizontal de aire comprimido
  • Cuerpo base de aluminio conductivo con tobera Bernoulli integrada (3)
  • Elemento de flujo (4) en dos versiones: standard flow (SF) para piezas herméticas o ligeramente porosas y high flow (HF) con mayor compensación de fugas para piezas más porosas
  • Tampón de elastomero disipador de material especial NBR-ESD en la parte inferior de la ventosa (5)
  • Opcionalmente con soporte central (SBS-40 y SBS-60)
  • Vacío (A), escape (B)
  • Diámetro: 10 a 100 mm
  • Fuerza de retención: 1,4 a 55,5 N
  • Tampón de goma para proteger contra las descargas electrostáticas incontroladas
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por