Dispositivo de colocación de almas

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Solución patentada para la alineación de las almas en el dispositivo de colocación de almas
  • Apto para diferentes almas y ángulos de adherencia
  • Posicionamiento con exactitud de repetición en la cubierta del aspa, siempre bajo consideración del paralelismo y las medidas de la ranura
  • Presionado de las almas mediante el propio peso o extracción hidráulica mediante hidráulica de formado
  • Al prescindirse del marco de presentación, se eliminan los tiempos de proceso y se liberan las superficies
  • Admite colocación del lado de aspiración o del lado de presión
  • Dispositivo de colocación de almas incluidos pies de estacionamiento

Consulta de productos

Experimentados asesores de sistema le ayudan en el diseño técnico del sistema de vacío para la aplicación específica de su sector.

Consultar Producto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz.us@schmalz.com
Tarjeta de visita

Formulario de contacto

Datos técnicos

Capacidad de carga hasta 3 t
Peso de la pieza hasta 1,5 t (alma principal)
Longitud de la pieza hasta 75 m