Raíl principal

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Manipulación de cintas principales, cintas auxiliares, almas principales y almas auxiliares con un elevador
  • Permite el desmoldeo, la manipulación, el almacenamiento y la colocación, con precisión de contornos y sin contornos
  • Fácil preequipación de las placas de ventosa para la recepción de las cintas con precisión de contornos
  • Manipulación segura gracias a los circuitos de vacío redundantes y a las cintas de seguridad adicionales
  • Dispositivo de volteo de almas opcional para desmoldeo horizontal y almacenamiento vertical de almas
  • Admite adaptación a diferentes palas
  • Longitud de segmento simple optimizada conforme a la medida de transporte estándar (hasta 12 metros)

Consulta de productos

Experimentados asesores de sistema le ayudan en el diseño técnico del sistema de vacío para la aplicación específica de su sector.

Consultar Producto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz.us@schmalz.com
Tarjeta de visita

Formulario de contacto

Datos técnicos

Capacidad de carga desde 1,5 t hasta 5 t (fuerza de desmoldeo considerada)
Peso de la pieza desde 1 t hasta 3,5 t (cinta); aprox. 1,5 t (alma)
Longitud de la pieza hasta 85 m