Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SUF
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 172,90 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Ds | 210 mm |
H | 31,80 mm |
Z (Carrera) | 11 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 225 g |
Instrucciones de pedido: DR-SUF 210 NBR-60