Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SUF
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
H | 28,80 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 80 g |
Instrucciones de pedido: DR-SUF 125 NBR-60