DR-SUF 160 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.14327

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño160
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
DR-SUF 160 NBR-60
Atributo Valor
d2 130 mm
Dmax(S) 170 mm
Ds 160 mm
H 29,80 mm
Z (Carrera) 9 mm
Atributo Valor
Tamaño 160
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 137 g


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: DR-SUF 160 NBR-60