MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

N° de artículo: 10.01.11.03375

Hoja delantera

Longitud L294 mm
Anchura B109,8 mm
Altura H0,39 mm
Usa construcciSistema de planos aspirantes
Disposiciión3R18
Diámetro de toberas1,1 mm
Atributo Valor
B 109,80 mm
H 0,39 mm
L 294 mm

Instrucciones de pedido: MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR