Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema completo de efector final de vacío para la conexión a robots ligeros
Usa construcci | Efector final de vacío |
para | Robots universales |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 133 mm |
H | 142 mm |
D | 62,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen presión (presión servicio) | bar |
Capacidad de aspiración (max) | 42,50 l/min |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Peso | 0,35 kg |
Instrucciones de pedido: ROB-SET VEE UR
El set de manipulación VEE se suministra montado. El suministro se compone de:
Piezas de repuesto disponibles: ventosa SPF / SPB1, silenciador SD, módulo eyector SEP
Accesorios disponibles: efector final de vacío VEE, set de iniciación VEE SET-ECBPi, tubo para vacío / aire comprimido VSL