ABL-SET SBPL/SCPL L

N° de artículo: 10.02.01.01940

Sistema del aire de extractor

TamañoL
Longitud L71 mm
Anchura B31 mm
Altura H97 mm
ABL-SET SBPL/SCPL L
Atributo Valor
B 31 mm
B1 40,50 mm
d1 4,50 mm
G4 G1"-HE
H 97 mm
L 71 mm
X1 60 mm
Y1 20 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
Peso 62 g
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
Instrucciones de pedido: ABL-SET SBPL/SCPL L