ROB-SET ECBPi KUKA

N° de artículo: 10.03.01.00506

Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros

Eficiente
Usa construcciCobotPump
paraKUKA
Tipoiiwa 7,14
ROB-SET ECBPi KUKA
Atributo Valor
H 188,80 mm
D 151,50 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (max) 12 l/min
Pot. nominal 13 W
Intens. nominal 0,60 A
Temperatura de trabajo 5 ... 45 °C
para KUKA
Familia de productos ROB-SET-ECBPI


Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: ROB-SET ECBPi KUKA

El set de manipulación ECBPi se suministra montado. El suministro se compone de:

  • Generador de vacío eléctrico ECBPi
  • Brida de amarre FLAN-PL
  • Módulo de brida VEE-QCM
  • Efector final de vacío VEE
  • Cable de conexión ASK-B
  • Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: generador de vacío eléctrico ECBPi, brida de amarre FLAN-PL, módulo de brida VEE-QCM, efector final de vacío VEE, cable de conexión ASK-B

 

Accesorios disponibles: efector final de vacío VEE, set de iniciación VEE SET-ECBPi