Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros
Función adicional | PLUS |
con | CobotPump mini |
para | Robots universales |
Tipo | UR10/16 |
incluye | Ventosa |
Y | Tornillos |
Grado de evacuación | 60 % |
Atributo | Valor |
---|---|
Lk | 130,50 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-HE |
G2 | G1/4"-HE |
G4 | M8-HE |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (max) | 1,60 l/min |
Grado de evacuación | 60 % |
Voltaje DC | 24V - DC |
Pot. nominal | 7,20 W |
Intens. nominal | 0,30 A |
Conexión eléctrica | Con hemb codo M8, 8 pol |
Temperatura de trabajo | 0 ... 40 °C |
Tipo prot. IP | IP 40 |
para | Robots universales |
Familia de productos | ROB-SET-ECBPM |
Instrucciones de pedido: ROB-SET PLUS ECBPMi UR
El set de manipulación ECBPM se suministra montado. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: Generador de vacío eléctrico ECBPM, brida de amarre FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1